Bunnplate for TP

Art.nr: CM 5001222

Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig.

Art.nr:
CM 5001222
Produktbeskrivelse
Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
For høyere stabilitet og universell kabelinnføring er bunnåpningen ved skapbredde 1000, 1200 og 1600 mm delt i bredden, og kan bestykkes forskjellig.
Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
Dimensjoner
Dybde: 250 mm
Passer for
Kapslingstype: TS IT
TS
CM
TP
Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,54 kg
Bruttovekt
1,64 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177523265
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
CM Bunnplater, for CM, TP, D: 250 mm, for B: 600 mm
Dokumentasjon
Info sheet