Med modulplatene kan bunnområdet til TE varieres slik man ønsker.
- Art.nr:
- TE 7526770
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- Med modulplatene kan bunnområdet til TE varieres slik man ønsker.
- Anvendelsesområder
- For riktig valg av bunnplater, se:
- Skapbredde minus 150 mm
- Skapdybde minus 50 mm
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Dybde: 550 mm - Passer for
- Kapslingstype: TE
Bredde: 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,799 kg
- Bruttovekt
- 3,08 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177196551
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TE Modulpaneler, BxD: 450x550 mm, tett, for B: 600 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet