- Art.nr:
- TE 7526785
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- Med modulplatene kan bunnområdet til TE varieres slik man ønsker.
- Anvendelsesområder
- For riktig valg av bunnplater, se:
- Skapbredde minus 150 mm
- Skapdybde minus 50 mm
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Dimensjoner
- Bredde: 650 mm
Dybde: 550 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TE
Bredde: 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TE module plate, solid, W x D: 650 x 550 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated