For feste direkte på bunnåpningen.
- Art.nr:
- TS 8802065
- Produktbeskrivelse
- For tetting av kabelinnføringen på bunnåpningen.
- Fordeler
- Spesielt godt egnet for kabler med samme tverrsnitt
- Ved montering av montasjeplaten i bakre montasjestilling kan kablene uten store bøyeradiuser føres inn direkte
- Tekniske data
- Elastisk klemprofil: Tverrsnitt: 30 x 25 mm
- Anvendelsesområder
- Plugges direkte på gulvåpning/gulvbrønn og bunnplate
- Materiale
- Aluminiumsprofil
Elastisk klemprofil: PU-skum - Leveringsomfang
- Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
- Henvisning
- 2 stk. er nok for en bunnåpning opptil skapbredde 800 mm
- Fra skapbredde 1000 mm er to bunnåpninger tilgjengelig. Det kan monteres 4 stk. per skap
- Passer for
- Kapslingstype: TS: = 600 mm
Kapslingstype: TP - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved riktig montering
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,208 kg
- Bruttovekt
- 0,21 kg
- Tolltariffnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177496354
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivelse
- TS-profil for kabelinnføring, bak, for TS, VX SE, TP, for B: 600 mm