Den todelte bunnmodulen har en spesiell kabelinnføring med gjensidig forskjøvede børstelister, som selv ved store kabelmengder sikrer god tetting.
- Art.nr:
- TS 7825367
- Utførelse
- Kabelinnføring med børste, ekstra tett
- Produktbeskrivelse
- Spesielle børstelister med vekselvis forskjøvet førte børster gir høy grad av beskyttelse ved korrekt kabelinnføring. På grunn av den todelte utførelsen kan bunnmodulen utvides også ved ledninger som allerede er installert.
- Materiale
- Modulplate: Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri - Overflate
- Modulplate: forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
inkl. klemdeler - Henvisning
- Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
- Dimensjoner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
SE
Bredde: 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,3 kg
- Bruttovekt
- 1,42 kg
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177551152
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Bunnplate-moduler, for B: 600 mm, for kabelinnføring, ekstra tett