Bunnmoduler for kabelinnføring for TS, TS IT, VX SE

Art.nr: TS 7825387

Den todelte bunnmodulen har en spesiell kabelinnføring med gjensidig forskjøvede børstelister, som selv ved store kabelmengder sikrer god tetting.

Art.nr:
TS 7825387
Utførelse
Kabelinnføring med børste, ekstra tett
Produktbeskrivelse
Spesielle børstelister med vekselvis forskjøvet førte børster gir høy grad av beskyttelse ved korrekt kabelinnføring. På grunn av den todelte utførelsen kan bunnmodulen utvides også ved ledninger som allerede er installert.
Materiale
Modulplate: Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
Overflate
Modulplate: forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
inkl. klemdeler
Henvisning
Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
Dimensjoner
Dybde: 237,5 mm
Passer for
Kapslingstype: TS
TS IT
SE
Bredde: 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,811 kg
Bruttovekt
1,9 kg
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177551169
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Bunnplate-moduler, for B: 800 mm, for kabelinnføring, ekstra tett