For VX IT og TE. Muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til den gitte montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjenivåene.
- Art.nr:
- DK 5302044
- Fordeler
- Skinnenes forskjellige dybde muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til den gitte montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjenivået.
- Anvendelsesområder
- For kabelføring på skaprammen og for strekkavlastning av de førte kablene. Kablene kan festes på kabeloppsamlingsskinnene med kabelstrips eller borrelås.
- Kabeloppsamlingsskinnene kan hektes direkte på et 19"-montasjenivå på baksiden eller i skapdybden mellom to montasjenivåer. En ekstra fastskruing sikrer enheten.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festetilbehør
- Nivå-avstand
- 350 ‐ 550 mm
- Henvisning
- Montasjemål +170 mm = 482,6 mm (19") nivåavstand med VX IT standard
- Monteringsmål +175 mm = 482,6 mm (19") nivåavstand med VX IT dynamic
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,67 kg
- Bruttovekt
- 0,687 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952690
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- VX Kabelbeslagskinner325-575 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning