For beskyttet kabelføring mellom monteringsområdene på for- og baksiden.
- Art.nr:
- DK 5302043
- Produktbeskrivelse
- For beskyttet kabelføring mellom monteringsområdene på for- og baksiden.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Profilskinnesystem VX IT Standard
- Profilskinnesystem TX CableNet
- Profilskinnesystem TS IT
- Lengde
- 350: 550 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,74 kg
- Bruttovekt
- 1,94 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005
- Dokumentasjon
- Veiledning