Kombinasjon av C-profilskinne for kabeloppsamling med kabelklemmer og en kabelføringsskinne med T-hoder for kabelføring. Kablene kan festes og strekkavlastes på kombiskinnen med kabelklemmer, kabelstrips eller borrelås.
- Art.nr:
- VX 5302025
- Produktbeskrivelse
- Kombinasjon av C-profilskinne for kabeloppsamling med kabelklemmer og en kabelføringsskinne med T-hoder for kabelføring. Kablene kan festes og strekkavlastes på kombiskinnen med kabelklemmer, kabelstrips eller borrelås.
- Fordeler
- Montering mulig både på ut- og innsiden av skaprammen
- Anvendelsesområder
- For kabelføring og strekkavlastning av de førte kablene på VX-rammeverket
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Direkte fastskruing mellom de vertikale til skaprammen
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 1.200 mm - Passer for bredde
- = 1 200 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 2,8 kg
- Bruttovekt
- 3,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952577
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- Kombinasjonsskinne for VX IT, for skapbredde / dybde: 1200 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning