- Art.nr:
- IT 5302.026
- Anvendelsesområder
- For kabelføring og strekkavlastning på 482,6 mm (19")-nivået
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for kombiskinnen, uten festeutstyr for feste av kablene
- Monteringsmuligheter
- Innenfor 482,6 mm (19")-montasjenivået, på 482,6 mm (19")-systemhullet
- Dimensjoner
- Høyde: 1 HE
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
VX IT
TX CableNet
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,348 kg
- Bruttovekt
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177952584
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
VX IT 19"-kombinasjonsskinne, stålplate, galvanisert