For kabelfang- og -føring ved nettverks- og serveranvendelser.
- Art.nr:
- VX 5302122
- Fordeler
- Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy
- Kan alternativt fastskrues
- Integrert flerfunksjons-hull for feste av kabelføringselementene
- Integrert monteringshull for feste av PDU-ene i 7 HE rastermålet ved hjelp av et nøkkelhullfeste
- Anvendelsesområder
- For vertikal kabelføring og strekkavlastning på nettverks- og serveranvendelser
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- På VX IT rammeverket mellom tak- og bunnramme
- I VX IT racks med en bredde på 800 mm er det mulig med et alternativt skrufeste mellom øvre og nedre dybdestag
- Montasjetips
- Montasjen skjer over hele skapdybden på rammen ved hjelp av hurtigfeste. Ved montasje i 800 mm brede skap er en ekstra fastskruing på dybdestagene til 19"-utbyggingen mulig
- Dimensjoner
- Bredde: 145 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
Høyde: = 2.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,8 kg
- Bruttovekt
- 5,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177952720
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
- Kabelkanal for VX IT, B x H: 145 x 2200 mm, RAL 9005
- Dokumentasjon
- Veiledning