19"-monteringshjelp for Network Cable Organizer

Art.nr: DK 5502110

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.

Art.nr:
DK 5502110
Produktbeskrivelse
For enklere montering av 19" montasjekomponenter i montasjenivået.
Anvendelsesområder
For å støtte tunge komponenter
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Belastning
maks 150 N
Henvisning
Effektiv flate per side 35 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,64 kg
Bruttovekt
0,84 kg
Tolltariffnummer
76042990
EAN
4028177938007
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
19"-installasjonshjelp