Kabelkanal for VX IT, TX CableNet, Data Rack

Art.nr: DK 5302052

El nummer: E2406877

Kabelkanal med tosidig hengslet, avtakbar kabelavdekning.

Art.nr:
DK 5302052
Produktbeskrivelse
Kabelkanal for skjult kabelføring. Alltid enkel tilgang til kablene med hengslede kanallokk som kan tas av ved behov. Kanalen er utstyrt med kabelgjennomføringsmuligheter mot siden av kapslingen og gjennom bakveggen på kanalen. For å forenkle kabelføringen kan man feste kabelholdere som leveres med kanalen på kabelfingrene i ønsket dybde. Kabelkanalen kan alternativt skrus fast. For optimal luftføring kombinert med børstesett for VX IT.
Fordeler
Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy
Høy pakningstetthet på grunn av HE-relatert kabelføring
Kan rekkemonteres rygg mot rygg
Kabelkanal kan settes inn som tetteelement mot luftkortslutning inne i kaldgangkonstruksjonen
Kabelgjennomføring kan lukkes, kan bestykkes med utbyggingskomponenter i montasjestandard 1 U
Tekniske data
Integrerte 19"-monteringsåpninger (1 HE): 6 stykk
Materiale
Stålplate
Kunststoff iht. UL 94-HB
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Kabelkanal
2 avdekninger
14 kabelfingre, 6 HE
10 kabelholdestykker
Inkl. festemateriell
Høydeenheter
42 HE
Passer for
Kan ikke kombineres med 19“-profilskinner dynamic, for VX IT
Henvisning
Ved symmetrisk innvendig utbygging i skaptype VX IT kan den ikke kombineres med 19" dynamiske profilskinner; ved asymmetrisk er innvendig utbygging på en side mulig.
Dimensjoner
Bredde: 109,5 mm
Dybde: 314,5 mm
Lengde: 1.872 mm
Passer for
Kapslingstype: VX IT
Data Rack
TX CableNet
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm
= 2.122 mm
Passer for bredde
= 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9,2 kg
Bruttovekt
9,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177958586
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeskrivelse
Kabelkanal for VX IT, TE, 42 HE, RAL 9005
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj