Kabelføring for TX CableNet

Art.nr: DK 7888320

El nummer: E2433053

For bakre, sideveis feste av en kabelføring på montasjerammen innenfor skapsystemene TX, muliggjør vertikal kabelhåndtering uavhengig av kapslingsrammen.

Art.nr:
DK 7888320
Produktbeskrivelse
For vertikal kabelføring og strekkavlastning.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: TX CableNet
Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7 kg
Bruttovekt
8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177964266
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
Kabeltrase for TX CableNet, H: 2000 mm, B: 308 mm, for vertikal kabelføring og strekkavlastning, med integrert multifunksjonell hullstruktur for feste av kabelbinder SZ 2597000 eller borrelåsholder DK 5502155.
Dokumentasjon
Veiledning