For bakre, sideveis feste av en kabelføring på montasjerammen innenfor skapsystemene TX, muliggjør vertikal kabelhåndtering uavhengig av kapslingsrammen.
- Art.nr:
- DK 7888322
- Produktbeskrivelse
- For vertikal kabelføring og strekkavlastning.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TX CableNet
Høyde: = 2.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8 kg
- Bruttovekt
- 10 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177964259
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- Cable tray for TX CableNet, H: 2200 mm, W: 308 mm, for vertical cable routing and strain relief, integrated multi-function perforation for attachment using clip elements.
- Dokumentasjon
- Veiledning