- Art.nr:
- TX 7888300
- Fordeler
- For enkel påstikking på utsparingskanten
- Materiale
- Kunststoffbærer med børstetilbehør
Børstelist: Kunststoff, UL 94-V0
Børster: Kunststoff, UL 94-HB
- Børstelengde
- 70 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TX CableNet
Dybde: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,511 kg
- Tolltariffnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177997608
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
-
TX børstelist, D x L: 88 mm x 860 mm, høyde på børstehodelisten 7,6 mm, børstelengde 70 mm, for kabelinnføring i taket