Utsparinger for kabelgjennomføringer gjennom takplaten med børstelister og enkel påmontering av børstelisten.
- Art.nr:
- TX 7888302
- Produktbeskrivelse
- Til kabelinnføringen i taket.
- Fordeler
- For enkel påstikking på utsparingskanten
- Materiale
- Kunststoffbærer med børstetilbehør
Børstelist: Kunststoff, UL 94-V0
Børster: Kunststoff, UL 94-HB - Børstelengde
- 80 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TX CableNet
Dybde: = 800 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,4 kg
- Bruttovekt
- 0,5 kg
- Tolltariffnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177964273
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- TX børstelist, D x L: 800 mm x 80 mm, bustlengde 80 mm, for kabelinnføring i tak