For kabelavlastning og kabelføring ved serveranvendelser
- Art.nr:
- TX 7888310
- Produktbeskrivelse
- For organisert legging av store kabelmengder i en rekkemontering.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Feste med klipselementer
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Dybde: 120 mm - Passer for
- Kapslingstype: TX CableNet
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm - Passer for bredde
- = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Bruttovekt
- 5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177964242
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
- Kabelbur for TX CableNet, BxHxD: 300x2000x120 mm, RAL 9005, standard 50x50 mm trådgitter formet til C-tverrsnitt, for organisering av styre mengder kabler ved rekkemontering av skap. Festes med Clip-elementer.