Utsparinger for kabelgjennomføringer i ønskede posisjoner i sidevegg, bakvegg, dører, tak- og bunnplater kan lamineres optisk ved enkel påmontering av børstelisten.
- Art.nr:
- DK 7072200
- Produktbeskrivelse
- For individuell utbygging av flate deler, flenseplater og paneler. Utsparinger for kabelgjennomføringer i ønskede posisjoner i sidevegg, bakvegg, dører, tak- og bunnplater kan lamineres optisk ved enkel påmontering av børstelisten.
- Fordeler
- Monterbar flate: 10 mm
- Virkemåte
- Maks. utsparingshøyde: 38 mm
- Materiale
- Kunststoffmantel: 18 mm
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB - Børstelengde
- 30 mm
- Lengde
- 2 m
- Dimensjoner
- Lengde: 2 m
- For materialtykkelser
- 0,6 ‐ 1,5 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,43 kg
- Bruttovekt
- 0,433 kg
- Tolltariffnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- DK børstelist, L: 2 m, bustlengde: 30 mm, for platetykkelse: 0,6–1,5 mm