Utsparinger for kabelgjennomføringer i ønskede posisjoner i sidevegg, bakvegg, dører, tak- og bunnplater kan lamineres optisk ved enkel påmontering av børstelisten.
- Art.nr:
- DK 7888610
- Produktbeskrivelse
- Til kabelinnføringen i taket.
- Fordeler
- For enkel påstikking på utsparingskanten
- Materiale
- Kunststoffbærer med børstetilbehør
Børstelist: Kunststoff, UL 94-V0
Børster: Kunststoff, UL 94-HB - Børstelengde
- 30 mm
- Lengde
- 390 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 19 mm
Lengde: 390 mm - Passer for
- Kapslingstype: TE 8000
Bredde: 600 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,198 kg
- Bruttovekt
- 0,222 kg
- Tolltariffnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177802148
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 600 mm, for TE 8000