Spesiell børstelist for å få så tette gjennomføringer for kabler og ledninger som mulig.
- Art.nr:
- DK 7825375
- Produktbeskrivelse
- For individuell utbygging av flate deler, flenseplater og paneler. Utsparinger for kabelføring på vilkårlige posisjoner i sidevegg, bakvegg, dører, tak- og bunnplate. For å få så tette gjennomføringer for kabler og ledninger som mulig, kan man bruke denne spesielle børstelisten. Den har børstelister som er plassert vekselvis forskjøvet i forhold til hverandre, som selv med store kabelmengder sikrer god tetting mot de førte ledningene. Ufrivillige strømningstap kan dermed reduseres til et minimum.
- Materiale
- Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
- Leveringsomfang
- Per 1 børstelist, 1 m lengde, høyre og venstre utførelse
- Børstelengde
- 58 mm
- Lengde
- 1 m
- Dimensjoner
- Lengde: 1 m
- For materialtykkelser
- 1,5 ‐ 2 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,65 kg
- Bruttovekt
- 0,82 kg
- Tolltariffnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177552784
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Børstelist, ekstra tett, børstelengde: 58 mm, L: 1 m, høyre og venstre utførelse
- Dokumentasjon
- Info sheet