For gjennomføring av 2 ferdigmonterte kabler gjennom kontaktutsparingen uten å demontere kabelpluggen.
- Art.nr:
- SZ 2400000
- Produktbeskrivelse
- For gjennomføring av 2 ferdigmonterte kabler gjennom kontaktutsparingen uten å demontere kabelpluggen.
- Materiale
- Skap: Plast
Klips: Stålplate - Overflate
- Klips: forsinket
- Leveringsomfang
- 2 halvskåler
Montasjeklemme
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Bredde: 142 mm
Høyde: 50 mm
Dybde: 54 mm - For kabel-Ø
- 8 ‐ 36 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,27 kg
- Bruttovekt
- 0,291 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Kontaktgjennomføring, for pluggutsparinger (24-polet), for kabeltverrsnitt 8-36 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning