For forkonfeksjonert kabel med plugg. Kan brukes for materialtykkelser inntil 4 mm. Ved hjelp av kabelbånd kan en strekkavlastning gjennomføres for de ferdigmonterte kablene.
- Art.nr:
- SZ 2400500
- Produktbeskrivelse
- For forkonfeksjonert kabel med plugg. Kan brukes for materialtykkelser inntil 4 mm. Ved hjelp av kabelbånd kan en strekkavlastning gjennomføres for de ferdigmonterte kablene.
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Kabelinnføring
- Antall kabelinnføringer: 3
Min. kabeltverrsnitt: 4 mm
Maks. kabeltverrsnitt: 6 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 65 ved riktig montering
- For kabel-Ø
- 4 ‐ 6 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,205 kg
- Bruttovekt
- 0,28 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177220348
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivelse
- SZ Plugg-gjennomføring, liten, for 3 kabler Ø 4-6 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet