For tetting av kabler og ledninger i forbindelse med tetningsrammen. Tetningsmoduler 20 x 20 mm og 40 x 40 mm kan kombineres.
- Art.nr:
- SZ 2400920
- Utførelse
- Tetningsmoduler 20 x 20 mm
- Produktbeskrivelse
- For tetting av kabler og ledninger i forbindelse med tetningsrammen. Tetningsmoduler 20 x 20 mm og 40 x 40 mm kan kombineres.
- Fordeler
- Tetningsmoduler holder kabelen trygt festet
- Materiale
- Hardplate: polyamid
Pakning: TPE 2 - Henvisning
- 1 tetningsmodul 40 x 40 mm ≙ 4 tetningsmoduler 20 x 20 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 64
- For kabel-Ø
- 4 ‐ 6 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,05 kg
- Bruttovekt
- 0,07 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177534674
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
- SZ Tetningsmoduler for tetningsramme, størrelse: 20x20 mm, for kabeldiameter 4-6 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet