Tetningsmoduler for tetningsramme

Art.nr: SZ 2400930

For tetting av kabler og ledninger i forbindelse med tetningsrammen. Tetningsmoduler 20 x 20 mm og 40 x 40 mm kan kombineres.

Art.nr:
SZ 2400930
Utførelse
Tetningsmoduler 20 x 20 mm
Produktbeskrivelse
For tetting av kabler og ledninger i forbindelse med tetningsrammen. Tetningsmoduler 20 x 20 mm og 40 x 40 mm kan kombineres.
Fordeler
Tetningsmoduler holder kabelen trygt festet
Materiale
Hardplate: polyamid
Pakning: TPE 2
Henvisning
1 tetningsmodul 40 x 40 mm ≙ 4 tetningsmoduler 20 x 20 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 64
For kabel-Ø
6 ‐ 9 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,05 kg
Bruttovekt
0,066 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ Tetningsmoduler for tetningsramme, størrelse: 20x20 mm, for kabeldiameter 6-9 mm
Dokumentasjon
Info sheet