For kabelinnføring skjærer du av trinnet som tilsvarer kabeldiameteren.
- Art.nr:
- SZ 2899320
- Produktbeskrivelse
- For kabelinnføring skjærer du av trinnet tilsvarende kabeldiameteren.
- Anvendelsesområder
- for veggtykkelser fra 1,5 til 4,5 mm
- Materiale
- Stuss/mantel: termoplastisk elastomer
- Dimensjoner
- Gjenger: M32
- For veggtykkelse (maks.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 ved varsom kabelinnføring
- For kabel-Ø
- 13 ‐ 26,5 mm
- Pakkeenhet
- 25 stk.
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Bruttovekt
- 0,144 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177389625
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivelse
- SZ Trinnippel, for veggtykkelser fra 1,5 til 4,5 mm, for gjenger M32, kabeldiameter: 13-26.5 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet