For montering på den vertikale skapprofilen, på to rekkemonterte skapprofiler i sammenmonteringsområdet.
- Art.nr:
- TS 8800520
- Utførelse
- Bredde 50 mm, for montering på en vertikal skapprofil i sideveggområdet.
- Fordeler
- Kabelkanalens festepunkter er tilpasset TS profilen. Dermed bortfaller arbeidskrevende boring, noe som var nødvendig med DIN-kanalene
- Føringspunktene er tilpasset kombinasjonen med kabelkanalene for montasjeplate
- Flere føringspunkter i montasjeplatens høyde muliggjør direkte innføring i kabelkanalen
- Materiale
- Hard-PVC
Ikke lettantennelig, selvslukkende - Farge
- Iht. RAL 7030
- Leveringsomfang
- Kabelkanal med lokk
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Henvisning
- Kan tilpasses andre skapdimensjoner.
- Dimensjoner
- Bredde: 50 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 80 mm - Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
PC
IW
Høyde: ≤ 2.000 mm - Driftstemperaturområde
- 60 °C
- Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 9,944 kg
- Bruttovekt
- 10,52 kg
- Tolltariffnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177233652
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
- TS Kabelkanal for vertikal TS-profil, BHD: 50x1800x80 mm