Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater. Forutbestemte bruddpunkter på stagene og kabelkanalgulvet.
- Art.nr:
- TS 8800750
- Utførelse
- for montasjeplater
for montering på VX systemhulling - Produktbeskrivelse
- Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater. Forutbestemte bruddpunkter på stagene og kabelkanalgulvet.
- Materiale
- Hard-PVC
Ikke lettantennelig, selvslukkende
Temperaturbestandig inntil +60 °C - Farge
- Iht. RAL 7030
- Leveringsomfang
- Kabelkanal med lokk
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Monteringsmuligheter
- Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater
- Hvis montasjeplaten monteres bak slik at den flukter med skaprammen (monteringsposisjon ±0 mm), lukkes de horisontalt oppbygde kabelkanalene med kabelkanalene som er montert på skapprofilen slik at de flukter
- Henvisning
- Kan avkortes for andre dimensjoner.
- Dimensjoner
- Bredde: 30 mm
Dybde: 80 mm
Lengde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 24 stk.
- Nettovekt
- 21,312 kg
- Bruttovekt
- 22,437 kg
- Tolltariffnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177445444
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
- TS Kabelkanal for montasjeplate, BHD: 30x2000x80 mm