For TS, PC, TP universalpult, sokkel, for strekkavlastning ved kabelinnføring.
- Art.nr:
- PS 4192000
- Produktbeskrivelse
- For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i TS-sokkelen/Flex-Block.
- Materiale
- Stål
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- Ved montering på TS-sokkelen er festebolt for sokkel nødvendig
- Dimensjoner
- Lengde: 785 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS
PC
TP universalpult
Bredde: = 800 mm - Passer for bredde
- = 800 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 4,4 kg
- Bruttovekt
- 4,483 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177093591
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabeloppsamlingsskinner montasjeprofil, for B: 800 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet