For strekkavlastning under kabelinnføringen. Lengden til kabelfangskinnen er tilpasset bredden til montasjeplaten. Festevinklene som er inkludert i leveransen muliggjør tre forskjellige montasjesituasjoner på montasjeplaten.
- Art.nr:
- CM 5001081
- Produktbeskrivelse
- For strekkavlastning under kabelinnføringen. Lengden til kabelfangskinnen er tilpasset bredden til montasjeplaten. Festevinklene som er inkludert i leveransen muliggjør tre forskjellige montasjesituasjoner på montasjeplaten.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. to festevinkler og festeskruer
- Monteringsmuligheter
- rett, med 23 mm avstand til montasjeplaten
- rett, med 10 mm avstand til montasjeplaten
- bøyd, til montasjeplaten
- Montasjemuligheter VX sokkel
- I sokkelbredde/-dybde 800 mm ved montering av sokkel-hjørneprofiler, i forbindelse med innvendig torx-plateskruer
- Montasjemuligheter VX sokkel, rustfritt stål
- I sokkelbredde 800 mm, i forbindelse med innvendige torx-skruer M6 og mutter M6
- Passer for
- Sokkelsystem VX
- Sokkelsystem VX, rustfritt stål
- Dimensjoner
- Lengde: 699 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
TP
Kompaktapparatskap HD
Bredde: = 800 mm - Passer for bredde
- = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,705 kg
- Bruttovekt
- 0,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177502956
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- CM kabelfangskinne C-profil, for montasjeplater for TS, VX SE, TP, for B: 800 mm