For montering i betjeningskapsling med bærearmtilkobling Ø 130 mm eller 120 x 65 mm, kabeloppsamling valgfritt med kabelklemmer eller kabelstrips.
- Art.nr:
- CP 6052000
- Produktbeskrivelse
- Kabeloppsamling valgfritt med kabelklemmer, kabelstrips 2597.000 eller standard kabelstrips.
- Anvendelsesområder
- For montering i betjeningskapslingen med montasjeutsparing 120 x 65 mm eller Ø 130 mm
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. C-profilskinne og festeskruer.
- Henvisning
- Vinkelhøyde = 25 mm på montert C-profilskinne 40 mm.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,146 kg
- Bruttovekt
- 0,156 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- CP Kabelfangvinkel for betjeningskapsling, med montasjeutsparing Ø130 mm eller 120x65 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet