For riktig og sikkert feste av kabler og rør, rekkemontering av festene muliggjør oppbygging av flere fester, også med forskjellig størrelse, med bare 2 skruer.
- Art.nr:
- SZ 4319200
- Produktbeskrivelse
- For forskriftsmessig og sikker innsetting av kabler og rør.
- Materiale
- polyamid
- Monteringsmuligheter
- Kan skyves inn i montasjeskinne 23 x 23 mm
- Kan festes på runde utsparinger på skapene
- Kan festes på montasjeskinner og montasjechassis
- Henvisning
- Muligheter for rekkemontering muliggjør oppbygging med kun 2 skruer, også når innfestingene har forskjellig størrelse.
- Min. kabeltverrsnitt
- 16 mm
- Maks. kabeltverrsnitt
- 20 mm
- Pakkeenhet
- 50 stk.
- Nettovekt
- 0,25 kg
- Bruttovekt
- 0,323 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177098763
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelfeste, for kabel-Ø 16-20 mm