Kan brukes over alt i alle nettverksskap og serverskap, veggkapslinger, montasjeplater og bunnplater.
- Art.nr:
- DK 7111350
- Produktbeskrivelse
- Kan brukes over alt i alle nettverksskap og serverskap, veggkapslinger, montasjeplater, bunnplater.
- Materiale
- Vevd polyamid 6.6
- Farge
- Svart
- Dimensjoner
- Bredde: 16 mm
Lengde: 70 mm - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,01 kg
- Bruttovekt
- 0,016 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Borrelås-kabelholder, selvklebende, BL: 16x70 mm