Kabelbånd-feste for komfortpanel, optipanel og kompaktpanel

Art.nr: CP 6059500

For alle standard kabelstrips med stripsbredde 4,0 mm, settes enkelt inn i T-sporet og festes ved å dreie 45°.

Art.nr:
CP 6059500
Produktbeskrivelse
For sikker kabelføring for alle vanlige typer kabelstrips med stripsbredde opptil 4,0 mm. Settes inn i T-sporet og festes ved å dreie 45°.
Materiale
Polyamid 6.6, selvslukkende iht. UL 94-V2
Pakkeenhet
100 stk.
Nettovekt
0,1 kg
Bruttovekt
0,101 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177243002
ECLASS 8.0
23159007