Snap-in kabelføring

Art.nr: DK 7111300

Art.nr:
DK 7111300
Utførelse
for å låse fast
Fordeler
Diameteren på kabelfremføringsklipset kan tilpasses kabeltverrsnittet som skal fremføres.
Materiale
Polyamid 6.6, selvslukkende iht. UL 94-V2
Farge
Natur
Kabelinnføring
Min. kabeltverrsnitt: 14 mm
Maks. kabeltverrsnitt: 19 mm
For system punchings with Ø
6,2 mm
Min. kabeltverrsnitt
14 mm
Maks. kabeltverrsnitt
19 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,03 kg
Bruttovekt
0,043 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177551619
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
DK snap-in kabelføring, for rastermontering, for rask montering uten verktøy, for Ø maks. 19 mm, polyamid, natur
Dokumentasjon
Info sheet