Snap-in kabelføring

Art.nr: DK 7111310

Art.nr:
DK 7111310
Utførelse
For tvinning
Fordeler
Enkel åpning for kabelføring og vridning
Materiale
Polyamid 6.6, selvslukkende iht. UL 94-V2
Farge
Natur
Kabelinnføring
Maks. kabeltverrsnitt: 12,7 mm
For system punchings with Ø
4,5 mm
4,7 mm
Maks. kabeltverrsnitt
12,7 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,01 kg
Bruttovekt
0,013 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177551602
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
DK Snap-in kabelføring, for boring, for hurtigmontering uten verktøy, for Ø max. 12,7 mm, polyamid, natur
Dokumentasjon
Info sheet