- Art.nr:
- DK 7828062
- Utførelse
- for det utvendige montasjenivået
- Produktbeskrivelse
- For kabelføring på skaprammen. Kablene kan festes på oppsamlingsskinnene med kabelstrips eller borrelås. Kabelfangskinnene hektes på rammeprofilen til skaprammen eller montasjerammen, og kan i tillegg sikres med en skrue.
- Anvendelsesområder
- På TS rammeprofilen
- Mellom profilskinnene til TS IT i skapdybden
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
Bredde: 600 mm
Dybde: 600 mm
- Passer for bredde
- 600 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,952 kg
- Bruttovekt
- 1,038 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235076
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
-
DK Kabeloppsamlingsskinner, for det utvendige montasjenivået, for BxD: 600 mm