For feste av kabler med kabelstrips eller borrelås, kabelfangskinnene hektes på rammeprofilen og kan sikres ytterligere med en skrue.
- Art.nr:
- DK 7828102
- Utførelse
- for det utvendige montasjenivået
- Produktbeskrivelse
- For kabelføring på skaprammen. Kablene kan festes på oppsamlingsskinnene med kabelstrips eller borrelås. Kabelfangskinnene hektes på rammeprofilen til skaprammen eller montasjerammen, og kan i tillegg sikres med en skrue.
- Anvendelsesområder
- På TS rammeprofilen
- Mellom profilskinnene til TS IT i skapdybden
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
Bredde: 1.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Passer for bredde
- 1 000 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,6 kg
- Bruttovekt
- 1,8 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235168
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabeloppsamlingsskinner, for det utvendige montasjenivået, for BxD: 1000 mm