- Art.nr:
- DK 7858160
- Produktbeskrivelse
- Brukes for TS og mellom profilskinnene til TS IT i skapdybden
- Anvendelsesområder
- For kabelføring på skaprammen og for strekkavlastning av de førte kablene. Kablene kan festes på kabeloppsamlingsskinnene med kabelstrips eller borrelås.
- Kabeloppsamlingsskinnene kan hektes direkte på et 19"-montasjenivå på baksiden eller i skapdybden mellom to montasjenivåer. En ekstra fastskruing sikrer enheten.
- Skinnenes forskjellige dybde muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til den gitte montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjenivået.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festetilbehør
- Nivå-avstand
- 325 ‐ 575 mm
- Henvisning
- Montasjemål + 152 mm = 19"-nivåavstand
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,104 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177436107
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
-
DK Kabeloppsamlingsskinner, dybdevariabel , nivå-avstand: 325-575 mm