For TS og 19"-montasjerammer, muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjerammene.
- Art.nr:
- DK 7858162
- Produktbeskrivelse
- Brukes for TS og mellom profilskinnene til TS IT i skapdybden
- Anvendelsesområder
- For kabelføring på skaprammen og for strekkavlastning av de førte kablene. Kablene kan festes på kabeloppsamlingsskinnene med kabelstrips eller borrelås.
- Kabeloppsamlingsskinnene kan hektes direkte på et 19"-montasjenivå på baksiden eller i skapdybden mellom to montasjenivåer. En ekstra fastskruing sikrer enheten.
- Skinnenes forskjellige dybde muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til den gitte montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjenivået.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festetilbehør
- Nivå-avstand
- 500 ‐ 895 mm
- Henvisning
- Montasjemål + 152 mm = 19"-nivåavstand
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,6 kg
- Bruttovekt
- 1,7 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177437388
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabeloppsamlingsskinner, dybdevariabel , nivå-avstand: 500-895 mm