For montasje uavhengig av skap, variabelt feste fra 450 til 800 mm for fleksibel kabeloppsamling i to utførelser: som C-profilskinne eller T-hodeskinne.
- Art.nr:
- DK 7016140
- Utførelse
- C-profilskinne
- Produktbeskrivelse
- Variabelt feste av 450 til 800 mm for fleksibel kabeloppsamling i to utførelser. Feste på system- og montasjechassis, samt direkte fastskruing på montasjeplater og andre flate deler er mulig.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,81 kg
- Bruttovekt
- 0,9 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Vinkelkabelklemmer, variabel, C-profilskinne, variabelt feste av 450 til 800 mm