Kabeloppsamling, variabel zur schrankunabhängigen Montage

Art.nr: DK 7016150

For montasje uavhengig av skap, variabelt feste fra 450 til 800 mm for fleksibel kabeloppsamling i to utførelser: som C-profilskinne eller T-hodeskinne.

Art.nr:
DK 7016150
Utførelse
Hammerhodeskinne
Produktbeskrivelse
Variabelt feste av 450 til 800 mm for fleksibel kabeloppsamling i to utførelser. Feste på system- og montasjechassis, samt direkte fastskruing på montasjeplater og andre flate deler er mulig.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,6 kg
Bruttovekt
1,043 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Vinkelkabelklemmer, variabel, T-hodeskinne, variabelt feste av 450 til 800 mm