Kabelmanager

Art.nr: DK 7064110

For systemriktig kabelstyring samt for feste av kabelreserver og lange kabler, elementene kan valgfritt brukes hver for seg eller kombinert for kabelføringen.

Art.nr:
DK 7064110
Produktbeskrivelse
For systemriktig kabelstyring samtidig som de minimale bøyeradiusene overholdes samt for å feste kabelreserver og kabler. Elementene kan valgfritt brukes hver for seg eller kombinert til kabelføringen. De kan kombineres til halv- eller helkretselementer.
Fordeler
Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy
Kan alternativt fastskrues
Integrert flerfunksjons-hull for feste av kabelføringselementene
Integrert monteringshull for feste av PDU-ene i 7 HE rastermålet ved hjelp av et nøkkelhullfeste
Anvendelsesområder
For vertikal kabelføring og strekkavlastning på nettverks- og serveranvendelser
Materiale
Plast iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festeklips og festemateriell
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1,188 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177627727
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Dokumentasjon
Info sheet