Føringsbøyle, kunststoff

Art.nr: DK 7218035

For fleksibel kabelføring, to materialer, tre målvarianter, montering på 19" (482,6 mm)-skap og -svingrammeprofil, på patch-paneler, på datarack samt komponenter i 25 mm DIN-hullraster.

Art.nr:
DK 7218035
Utførelse
Polyamid: Trinnløst justerbare monteringsmuligheter ved hjelp av en lang utsparing. Føringsbøylen DK 7218.035 kan også benyttes på 1 U patch-paneler.
Produktbeskrivelse
For fleksibel kabelgjennomføring, i to forskjellige materialer og målvarianter. Mulighet for montering på 482,6 mm (19")-skap og -svingrammeprofil på datafordeler, på alle patch-paneler, på datarack samt alle komponenter i 25 mm DIN-hullraster.
Materiale
polyamid
Farge
RAL 7035
Dimensjoner
Høyde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Passer for
Bredde: 482,6 mm
Passer for bredde
482,6 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,18 kg
Bruttovekt
0,189 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177167018
ECLASS 8.0
27400604