- Art.nr:
- DK 7228035
- Utførelse
- Polykarbonat: Variabel montasjemulighet. På feste 45°kan kabelføringsbøylen festes på et 1 HE-panel.
- Produktbeskrivelse
- For fleksibel kabelgjennomføring, i to forskjellige materialer og målvarianter. Mulighet for montering på 482,6 mm (19")-skap og -svingrammeprofil på datafordeler, på alle patch-paneler, på datarack samt alle komponenter i 25 mm DIN-hullraster.
- Materiale
- Polykarbonat
- Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Høyde: 50 mm
Dybde: 95 mm
- Passer for
- Bredde: 482,6 mm
- Passer for bredde
- 482,6 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,23 kg
- Bruttovekt
- 0,291 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177167032
- ECLASS 8.0
- 27400604