For individuelt feste av kabelføringsbøyler på profilskinner, montasjerammer eller flate deler, kan monteres variabelt, og kan dreies i trinn på 90° på systemhullingen.
- Art.nr:
- DK 7111100
- Produktbeskrivelse
- For individuelt feste av kabelføringsbøyler (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) på profilskinner, montasjerammer eller flate deler. Montasjen kan skje i 25 mm-system-hullraster på profilskinner og på systemhullingen 10,5 x 12,5mm til 19"-montasjerammen. Den kan monteres variabelt, og kan dreie i trinn på 90° på systemhullingen. Det formtilpassede festet av rangeringsbøylen i de integrerte sporene gjør det mulig å ta opp store krefter i alle retninger.
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7035
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,11 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234