For feste av store kabelmengder, for feste på siden på 19" (482,6 mm)-profiler og montasjeramme i 800 mm brede nettverksskap.
- Art.nr:
- DK 7220600
- Produktbeskrivelse
- For montering av store kabelbunter. Føringsbøyle for feste på siden på 482,6 mm (19")-profiler og montasjeramme i 800 mm brede nettverksskap. Festebøylen festes asymmetrisk, dette gir en ledig plass på ca. 110 mm foran 19"-nivået. På denne måten kan man samle opp store mengder kabler.
- Materiale
- Stål
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 90 mm
Dybde: 330 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,86 kg
- Bruttovekt
- 0,942 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Rangeringsbøyle
- Dokumentasjon
- Info sheet