Dybdevariabelt bærersystem, muliggjør feste av de vanligste kabelføringssystemene, feste på alle 800 – 1200 mm dype nettverksskap med utenpåliggende feste av takplaten.
- Art.nr:
- DK 7831472
- Utførelse
- Bærerhøyde 102 mm
- Produktbeskrivelse
- Det dybdevariable bæresystemet kan festes på alle 800 – 1200 mm dype nettverksskap med utenpåliggende feste av takplaten. Den integrerte profilen, for plateskruer eller burmuttere, muliggjør feste av de vanligste kabelføringssystemene.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Belastning (statisk)
- 2 500 N
- Henvisning
- Kombinasjon med vifteplate for VX IT mulig
- I kombinasjon med montasjeskinne egnet for feste av flere kabelføringsskinner eller rørledninger
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,29 kg
- Bruttovekt
- 3,49 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177517301
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- TS Systembærer for kabelføring, bærerhøyde 102 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet