For bakre, sideveis feste av en kabelføring på montasjerammen innenfor skapsystemene TE, muliggjør vertikal kabelhåndtering uavhengig av kapslingsrammen.
- Art.nr:
- DK 7000685
- Produktbeskrivelse
- For vertikal kabelinnføring på siden på 482,6 mm (19")-montasjerammen for TE, uavhengig av kapslingsrammen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 100 mm
Høyde: 1.700 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,131 kg
- Bruttovekt
- 3,32 kg
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177492141
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelføring på montasjerammen, BxH: 100x1700 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet