Kabelføring, vertikal for TS 8

Art.nr: DK 7858200

For direkte feste mellom tak- og bunnramme til et 2000 mm høyt rammeverk, montasjeposisjon valgfrit på det indre eller ytre montasjenivået, sporbredde 200 mm.

Art.nr:
DK 7858200
Produktbeskrivelse
For direkte feste mellom tak- og bunnramme til et 2000 mm høyt rammeverk. Montering valgfritt på det innvendige eller utvendige festenivået. Sporbredde 200 mm. Med integrert systemhulling for feste av ulike kabelføringshjelpemidler og T-hodefeste for borrelåser og kabelstrips.
Materiale
Stålplate, forsinket.
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 200 mm
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,495 kg
Bruttovekt
4,66 kg
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177597938
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Dokumentasjon
Info sheet